製品の公開
FL Fan-Coil Units Floor-Mounted, Low Profile, Vertical, Exposed
Johnson Controls

FL Fan-Coil Units Floor-Mounted, Low Profile, Vertical, Exposed

Google翻訳”,

ジョンソンコントロールズの垂直床取り付けファンコイルユニットは、選択の柔軟性を最大化するように設計されています
とインストール。ユニットはまた、市場の軽商用セグメントでコスト競争力を維持しながら、機関投資家市場の厳しい品質基準を超えるように設計されています。ジョンソンコントロールズの垂直ファンコイルユニットは、品質、柔軟性、および競争力のある価格設定の新しい基準を設定します。

FW垂直薄型ファンコイルは、必要な消費電力を削減することにより、基準を引き上げました。垂直床取り付けユニットの標準機能の印象的なリストは、比類のない設計の柔軟性を提供します。

  • 最適化されたパフォーマンス–ARI-440の認定とラベル付け。冷却用の冷水コイル、加熱用の温水または電気コイル。
  • 柔軟な設計–露出または隠しキャビネット。 2または4パイプコイル。
  • 配管パッケージ-工場で組み立てられた配管パッケージが利用可能です。
  • コントロールの選択–サーモスタットは、アナログ、デジタルディスプレイ、またはプログラム可能です。ユニットマウントまたはリモートマウント。コントロールは、ビルディングオートメーションシステムとインターフェースすることも、スタンドアロンベースで操作することもできます。
  • 優れたIAQ–低音レベル。傾斜したドレンパンも掃除可能です。キャビネットは、ホイル面のグラスファイバーまたは独立気泡フォームで断熱できます。
  • 優れた保守性–フロントパネルを取り外さずに取り外し可能なフィルター。ファンデッキ、ドレンパン、およびコイルはすべて、整備のために取り外すことができます。
技術仕様
  • Unique refjci-fcu-flx
  • コレクションセットAir Distribution - Terminal Units - Fan Coil
  • コレクションVertical - Floor Mounted
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-08
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類熱交換器
  • UNSPSC名称Air conditioners
  • UNSPSC40101701
  • Uniclass2015コードPr_70_65_03_29
  • Uniclass2015詳細Fan coil units
  • MasterFormat 2014 コード23 82 19
  • MasterFormat 2014 タイトルFan Coil Units
  • OmniClassNumber23-33 33 11
  • OmniClassタイトルFan Coil Units
  • UniFormatIIコードD3090
  • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment

対応地域

北米