製品の公開
YORK® YVFA Air-Cooled Screw Chiller, 115 ton to 380 ton
YORK® YVFA Air-Cooled Screw Chiller, 115 ton to 380 ton
    Johnson Controls

    YORK® YVFA Air-Cooled Screw Chiller, 115 ton to 380 ton

    5つ星のうち4.74.7(9 レビュー)
    Google翻訳”,

    YORK®YVFAチラーは、所有と操作が簡単なパッケージ設計で、業界をリードする可変速スクリューコンプレッサーテクノロジーと統合されたフリークーリングエコノマイザーコイルを組み合わせることにより、可能な限り低いエネルギー消費を実現し、ライフサイクルコストを削減します。パフォーマンスはAHRI認証によって保証されています。フリークーリングを備えた空冷式スクリューチラーが初めて認証されました。

    効率

      YVFAは、他の空冷式チラーと比較して可能な限り低い運用コストを実現し、わずか2年で回収できます。部分負荷状態での卓越した効率のために、インテリジェント制御は、VSDコンプレッサーの卓越した効率で、ファンを使用してフリークーリングコイル上で空気を移動させるバランスを最適化します。低い液圧降下を念頭に置いて設計されたチラーは、特大のパイプとフィッティング、高度に最適化されたフリークーリングコイル、および有益でないときにコイルを介してポンピングされるのを防ぐ自動バイパスも採用しています。

    シンプルさ

      YVFAは、プロセスや建物の変更に簡単に対応できるシングルポイント制御で操作を簡素化します。新しい設定値が必要な場合は、チラーコントロールパネルまたはビルディングオートメーションシステムを介して調整を行うことができます。フリークーリング機能は、必要な条件で最高のパフォーマンスを発揮するように自動的に調整されます。

    信頼性

      効率とシンプルな操作に加えて、YVFAはユーザーに優れた信頼性を提供します。パフォーマンスは、ジョンソンコントロールズの可変速駆動(VSD)テクノロジーに関する3世代の専門知識から保証されており、2005年のEPA気候保護賞を含むVSD空冷スクリューチラーで10年以上の経験があります。電気パネルにほこりや汚れがなく、115F / 46Cの周囲温度で動作する液冷VSDにより、信頼性がさらに確保されます。さらに、可変周波数インバータ技術により、全動作範囲にわたってゼロインラッシュソフトスタートと高変位力率が可能になります。重要なプロセスおよびデータセンターアプリケーションの場合、クイックスタートオプションは、4分以内に停電が再開された後に全負荷を達成します。
    技術仕様
    • Unique refjci-yvfa
    • コレクションセットChillers & Heat Pumps - Air Cooled
    • コレクションAir Cooled Chillers & Heat Pumps
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2012-10-25
    • エディション3
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 冷却装置
    • IFC分類冷却装置
    • UNSPSC名称Air circulators
    • UNSPSC40101602
    • Uniclass2015コードPr_60_60_13
    • Uniclass2015詳細Chillers and cooling towers
    • OmniClassNumber23-33 21 13 21
    • OmniClassタイトルScrew Chillers
    • UniFormatIIコードD3090
    • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ