このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Quantech™ QCC2 Air-Cooled Scroll Condensing Unit, CAPACITY : 15-80 TR

Unique ref.: qtch_qcc2
ブランド名: Johnson Controls, Inc
製品ファミリー: Chillers - Air Cooled
製品グループ: Air-Cooled Scroll Chillers
公開日: 2021-02-12
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (2)

Quantech™ QCC2’s versatility in matching central air handling applications with direct expansion cooling coils. Designed for either roof or ground-level installation, this outdoor unit is highly efficient, environmentally friendly, and reliable. Mounted on a solid, formed base made of heavy-gauge, galvanized steel, the QCC2 includes hermetic scroll compressors, an air-cooled condenser, and a weather resistant microprocessor control center.

  • Smart Equipment capable with BAS communications
  • Durability with pre-coated condenser coils, epoxy coated condenser coils, service isolation valves, wire or full louver panels
  • Environmental zero-ozone depletion refrigerant (R-410A)
  • Sound reduction with acoustic sound blankets for compressors

KEY TECHNOLOGY ELEMENTS

  • High-ambient kit to 125°F (52°C)
  • Low-ambient kit to 0°F
  • Hot-gas bypass
  • Chicago code relief valves
  • Cu/Cu Condenser Coils
  • Neoprene isolators, 1” or 2” spring isolators
  • Power factor correction capacitors
  • Single point terminal block, non-fused disconnect, or circuit breaker
  • Control transformer
  • Buy American Act compliance available


主なマテリアル:
副マテリアル:
デザイン:
製作国:

BIMobject カテゴリー: HVAC - 冷却装置

BIMobject®