製品の公開
QCC3 Air-Cooled Scroll Condensing Unit, CAPACITY : 80-160 TR by Quantech
QCC3 Air-Cooled Scroll Condensing Unit, CAPACITY : 80-160 TR by Quantech
    Johnson Controls

    QCC3 Air-Cooled Scroll Condensing Unit, CAPACITY : 80-160 TR by Quantech

    5つ星のうち4.94.9(7 レビュー)
    Google翻訳”,

    Quantech™QCC3は、直接拡張中央空気処理を使用する空調アプリケーションに適合します。 QCC3はより高い容量範囲を持ち、屋外設置(屋根または地面レベル)用に設計されています。その密閉スクロールコンプレッサーは、可動部品が少なく、耐候性のあるコントロールセンターを備えています。この空冷式凝縮ユニットは、その容量範囲で最高の効率を発揮します。

    • Quantechの他の空冷式凝縮ユニットの機能に関する共有エンジニアリングの専門知識
    • BAS通信が可能なスマート機器
    • プレコートコンデンサーコイル、エポキシコーティングコンデンサーコイルサービスアイソレーションバルブ、さまざまなワイヤー/ルーバーの組み合わせによる耐久性
    • 環境オゾン層破壊冷媒(R-410A)
    • コンプレッサーと超静音ファン用の音響サウンドブランケットによる減音
    仕様
    • KEY TECHNOLOGY ELEMENTS

      • High-ambient kit to 125°F (52°C)
      • Low-ambient kit to 0°F
      • Hot-gas bypass
      • Chicago code relief valves
      • Cu/Cu Condenser Coils
      • High Air Flow fans
      • Neoprene isolators, 1” or 2” spring isolators
      • Power factor correction capacitors
      • Single point terminal block, non-fused disconnect, non-fused disconnect with individual system breakers, or circuit breaker
      • Control transformer
      • Buy American Act compliance available
    技術仕様
    • Unique refqtch_qcc3
    • コレクションセットChillers & Heat Pumps - Air Cooled
    • コレクションAir Cooled Chillers & Heat Pumps
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-02-12
    • エディション2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 冷却装置

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ