製品の公開
YORK® VRF Change Over Box Variable Refrigerant Flow
YORK® VRF Change Over Box Variable Refrigerant Flow
YORK® VRF Change Over Box Variable Refrigerant Flow
YORK® VRF Change Over Box Variable Refrigerant Flow
YORK® VRF Change Over Box Variable Refrigerant Flow
YORK® VRF Change Over Box Variable Refrigerant Flow
YORK® VRF Change Over Box Variable Refrigerant Flow
    Johnson Controls

    YORK® VRF Change Over Box Variable Refrigerant Flow

    5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    最適な快適さと比類のない効率を提供するHVACシステムVRFを知る
    他のHVACシステムは、より厳格なフルオンまたはフルオフのスケジュールで動作しますが、Variable Refrigerant Flow(VRF)システムは、冷媒を必要なスペースにさまざまな速度と正確な量で供給し、建物の冷暖房のニーズを満たします。精度と効率。

    優れたテクノロジーはあなたにとって節約を意味します
    当社のVRFシステムは、軌道スクロールを使用して圧縮プロセスを最大化し、最終的には他のVRFシステムや従来のHVACユニットよりも高い効率で動作します。これは、建物の所有者にとっての節約につながります。建物と予算のメリット効率
    建物がHVACシステムの100%の容量を必要とすることはめったにありません。各スペースの暖房と冷房の要件に合わせて調整しながら、当社のVRFテクノロジーにより、システムを低速で稼働させ、エネルギーとコストを節約できます。

    加熱と冷却の同時
    当社の3パイプシステムは、同時に加熱と冷却を行うため、システムは、ほとんどの建物が1日を通して実行する方法に迅速かつ正確に対応できます。

    スペースの節約
    当社のVRFシステムは、小さなパイプを介して冷媒を快適に提供するため、従来のHVACユニットのダクト作業に必要な天井スペースの約半分を使用し、建築の自由度を高めます。

    スケーラビリティ
    VRFのモジュラー設計により、システムは、小さな単一のオフィスから高層ビルまで、ほぼすべてのスペースの気候を効率的に制御できます。
    仕様
    • -Built-in simplicity since vapor is switched instead of liquid, therefore no condensate is produced which means fewer valves are required. -Four electronically controlled valves, and a fully insulated valve housing minimizes noise. -Increased reliability since fine mesh strainers protect the valves. -Low-noise valve operation means quieter operation and no need to place the changeover box in a remote location. -Reliable performance because change-over box continually operates even if one indoor unit on a circuit malfunctions. The valves work according to the demand of each zone. -Easy service access to valves with a simplified design.
    技術仕様
    • Unique refyork-cobs
    • コレクションセットDuctless - Variable Refrigerant Flow Systems (VRF)
    • コレクションAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-03-01
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ