私たちの新しいYORK®YVAGは、実際の効率を実現するように設計されています。
部品負荷性能は最高の効率値を満たし、冷暖房における通常のヒートポンプ効率レベルを超える性能を提供します。
YORK®YVAGは、高効率DCインバーターコンプレッサーと高度な可変周波数駆動技術を使用しており、動作範囲全体にわたって安定した動作を保証します。コンプレッサーの周波数範囲は15〜120%で、住宅の負荷変動のニーズに迅速かつ効率的に対応します。 YORK®YVAGユニットは、高効率DCインバーターコンプレッサーを使用するだけでなく、より正確かつ効率的な方法で容量に正確に一致するように空気の流れを調整する高効率、低ノイズDCインバーターモーターを備えたデュアルファンも使用します。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |