製品の公開
Switch range WG 600
Switch range WG 600
Switch range WG 600
Switch range WG 600
Switch range WG 600
Switch range WG 600
    JUNG

    Switch range WG 600

    Google翻訳”,

    インストールが簡単で非常に堅牢

    スプレー水から保護されたWG600シリーズの表面実装ユニットの範囲は、外部の影響に耐えるだけでなく、設置も非常に簡単です。特徴的なのは、フラットでコンパクトな形状と、ゆったりとしたサイズのロッカーのおかげで非常に扱いやすいことです。

    JUNGに連絡する

    仕様
    • Material: Duroplastic

      Colour:

      grey (similar RAL 7035)

      Dimensions 

      • Switch/socket: 70 mm x 68 mm x 47 mm (WxHxD)
      • Combinations Switch/socket: 70 mm x 140 mm x 47 mm (WxHxD)
    技術仕様
    • Unique refswitch-range_wg-600
    • コレクションセットSwitches and Sockets
    • コレクションBuilding Automatisation
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-03-23
    • エディション3
    • 高さ(Mm)68
    • 幅(mm)70
    • 奥行き(mm)47
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - スイッチングギア
    • IFC分類電気素子
    • ETIM コードEC001590
    • ETIM 名Switch
    • UNSPSC名称Electrical terminals
    • UNSPSC39121432
    • Uniclass2015コードPr_75_51_17_50
    • Uniclass2015詳細Manual control switches
    • MasterFormat 2014 コード40 78 19
    • MasterFormat 2014 タイトルSwitches and Push Buttons
    • OmniClassNumber23-35 31 31
    • OmniClassタイトルSwitchgear
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL
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
    5つ星のうち4.2 4.2 (40)
    5つ星のうち3.8 3.8 (8)
    5つ星のうち4.8 4.8 (12)