製品の公開
Ash Blizzard
Kährs

Ash Blizzard

Google翻訳”,
ロッジコレクションのこの2ストリップアッシュフロアに見られる淡い白雪姫の仕上げは、さまざまなインテリアに合う洗練された表現を生み出します。エッジの4面の面取りにより、クラシックで完全な厚板のルックアンドフィールが保証されます。マットラッカー仕上げは、日常の摩耗から木材を保護しながら、まぶしさを排除します。
仕様
  • Kährs 7 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided 372016AKW1KW 1
技術仕様
  • Unique refashblizzard595051
  • コレクションセットKährs Linnea
  • コレクションLodge Collection
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)7
  • 幅(mm)1225
  • 奥行き(mm)193
関連
  • 主なマテリアル
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床
  • IFC分類Floor
  • Uniclass2015コードSs_30_20_90
  • Uniclass2015詳細Wood and composite unit flooring systems
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 11
  • OmniClassタイトルWood Flooring
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
5つ星のうち3.1 3.1 (8)
5つ星のうち4.5 4.5 (23)
5つ星のうち5.0 5.0 (8)