製品の公開
Oak Maggiore
Kährs

Oak Maggiore

Google翻訳”,
ダカーポコレクションのこのシングルストリップフロアの黒と黄褐色の色の範囲は、非常に素朴な表現になります。自然に発生する結び目やひび割れが表面の品質を高め、再生木材を連想させる磨耗した肌を床に与えます。各ボードは慎重にブラッシングされ、木目の品質を引き出し、木の自然な特性を際立たせます。両面面取りにより、クラシックで完全な板のルックアンドフィールが保証されます。すべてのボードは細心の注意を払って手作業で削られており、床の古びた外観を強調しています。
仕様
  • Kährs 15 mm Oil Handscraped Bevelled 2-sided Brushed 151XDDEKF0KW190
技術仕様
  • Unique refoakmaggiore586392
  • コレクションセットKährs Supreme
  • コレクションDa Capo Collection
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)15
  • 幅(mm)1900
  • 奥行き(mm)190
関連
  • 主なマテリアルオーク材
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床
  • IFC分類Floor
  • Uniclass2015コードSs_30_20_90
  • Uniclass2015詳細Wood and composite unit flooring systems
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 11
  • OmniClassタイトルWood Flooring
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
類似製品

5つ星のうち3.1 3.1 (8)
5つ星のうち4.3 4.3 (24)
5つ星のうち3.8 3.8 (5)