製品の公開
Walnut Motif
Kährs

Walnut Motif

Google翻訳”,
キャンバスコレクションのこのステンドグラスのシングルストリップウォールナットフロアのチョコレートの色合いには、結び目と自然なカラーバリエーションが点在しており、豊かで素朴な表現になっています。木目の特徴を引き出し、木の自然な風合いを際立たせるために、各ボードは慎重にブラッシングされています。マットラッカー仕上げは、日常の摩耗から木材を保護しながら、まぶしさを排除します。エッジの4面の面取りにより、クラシックなフルプランクのルックアンドフィールが保証されます。
仕様
  • Kährs 13 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 13106AVA1QKW180
技術仕様
  • Unique refwalnutmotif595252
  • コレクションセットKährs Avanti
  • コレクションCanvas Collection
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)13
  • 幅(mm)1860
  • 奥行き(mm)127
関連
  • 主なマテリアルクルミ材
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床
  • IFC分類Floor
  • Uniclass2015コードSs_30_20_90
  • Uniclass2015詳細Wood and composite unit flooring systems
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 11
  • OmniClassタイトルWood Flooring
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
類似製品

5つ星のうち3.1 3.1 (8)
5つ星のうち4.3 4.3 (24)
5つ星のうち3.8 3.8 (5)