製品の公開
Oak Tweed
Kährs

Oak Tweed

Google翻訳”,
結び目やひび割れがまだらになっている黄金色のさまざまなパレットは、Canvasコレクションのこのステンドグラスのシングルストリップオーク材の床に素朴な表現を与えています。木目の特徴を引き出し、木の自然な風合いを際立たせるために、各ボードは慎重にブラッシングされています。マットラッカー仕上げは、日常の摩耗から木材を保護しながら、まぶしさを排除します。エッジの4面の面取りにより、クラシックなフルプランクのルックアンドフィールが保証されます。
仕様
  • Kährs 13 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 13106AEK1CKW180
技術仕様
  • Unique refoaktweed595247
  • コレクションセットKährs Avanti
  • コレクションCanvas Collection
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)13
  • 幅(mm)1860
  • 奥行き(mm)127
関連
  • 主なマテリアルオーク材
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床
  • IFC分類Floor
  • Uniclass2015コードSs_30_20_90
  • Uniclass2015詳細Wood and composite unit flooring systems
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 11
  • OmniClassタイトルWood Flooring
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
5つ星のうち3.1 3.1 (8)
5つ星のうち4.5 4.5 (23)
5つ星のうち5.0 5.0 (8)
5つ星のうち4.4 4.4 (5)