製品の公開
ARC - Display 3 vertical
ARC - Display 3 vertical
ARC - Display 3 vertical

    ARC - Display 3 vertical

    Google翻訳”,
    丸みを帯びたフォルムと直線が対照的で、Arc(2019)マガジンラックで調和しています。木製の円盤状の前面は、印刷物をしっかりと固定し、簡単にアクセスできます。 Arcは、雑誌、パンフレット、情報リーフレットを表示したり、2つ以上を並べて配置した場合のメールラックとして最適です。
    仕様
    • Arc is constructed around a frame of solid wood with front and back panels in veneered MDF. Available in oak, birch, ash, standard lacquers, standard stains on ash and white glazed oak or ash. The rack is wall-mounted on a metal suspension rail.
    技術仕様
    • Unique refarc-arc13
    • コレクションセットDisplay
    • コレクションArc
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-05-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1038
    • 幅(mm)273
    • 奥行き(mm)77
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • OmniClassNumber23-21 23 17
    • OmniClassタイトルResidential Storage Units
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS

    対応地域

    ヨーロッパ