製品の公開
STOW - Media bench

STOW - Media bench

Google翻訳”,

Stow (デザイン Patrik Hansson 2009) は MDF 製で、標準色が揃っています。ストウはリビングルームや会議室、オフィスの収納などに使用できます。スタイリッシュにデザインされたリアパネルのおかげで、Stow は自立型ユニットとしての使用にも最適です。

メディア保管ユニットには 1000、1500、2000 mm の 3 つの長さがあり、高さは 400 mm、奥行きは 460 mm です。ドアには隠し溝が付いたゆったりとしたハンドルが付いており、ドアが閉まっているときでもリモコンが効果的に機能します。ユニットの背面、底部、上部には空気を循環させ、ケーブルを通すための穴があります。メディアユニットについては、台座ベースからお選びいただけます。調節可能な脚、キャスター、壁取り付け金具。完全に拡張可能なバーチ材の引き出しがアクセサリとして利用可能です。

技術仕様
  • Unique refSTxxx
  • コレクションセットStow
  • コレクションStorage
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-11-25
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56