製品の公開
ADA Aluminum Handrail
ADA Aluminum Handrail
ADA Aluminum Handrail
ADA Aluminum Handrail
ADA Aluminum Handrail
    KEYLINK

    ADA Aluminum Handrail

    Google翻訳”,

    さらなる安心のために

    ADA アルミ製手すりは、見た目を損なうことなく安全性とセキュリティを強化します。この手すりは、Key-Link の既存の手すりと完璧に調和するように設計されており、美しく機能的で安全な手すりシステムを実現します。

    建築基準法では、スロープや階段に ADA 手すりを設置することが義務付けられていることがよくあります。また、移動に問題がある場合や、何かにつかまった方が安心する人にとって、この手すりは、階段やスロープを移動するための滑らかでつかみやすい表面を提供します。

    仕様
    • Key-Link manufactures top-tier aluminum railing systems that enhance outdoor living with safety and style. Their cable railing kits, including vertical cable rail and horizontal cable rail options, provide unobstructed view railing ideal for decks and balconies. Coated with durable AAMA 2604 powder coating, these USA fabricated rail products resist fading, scratching, and harsh weather. Available in styles like the Arabian Series, American Series, Lancaster Series, and budget-friendly Outlook aluminum rail, Key-Link offers standard length rail kits and easy-install railing kits perfect for both homeowners and professionals. Adjustable features like pre-drilled posts, self-centering brackets, and vinyl-lined rails streamline the installation process. They even offer extras like third rail kits, stainless steel cable infill, porch posts and wraps, and LED outdoor lighting, all backed by a limited lifetime warranty railing. Proudly American-made, Key‑Link also supports gate operator systems for secure entries, delivering a full range of quality outdoor railing solutions.

    技術仕様
    • Unique refada-aluminum-handrail
    • コレクションセットRailing
    • コレクションAluminum Railing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-07-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • MasterFormat 2014 コード05 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing

    対応地域

    北米