製品の公開
American Series Railing
American Series Railing
American Series Railing
American Series Railing
American Series Railing
    KEYLINK

    American Series Railing

    Google翻訳”,

    クリーンで現代的

    フラットなトップ、テクスチャ仕上げ、すっきりとしたプロファイルを備えたアメリカン シリーズは、当社の最も人気のある手すりシリーズです。時代を超越しながらもモダンなスタイルを求める住宅所有者は、このシリーズに惹かれます。このシリーズは、厚い壁のアルミニウム、ガタつきを防ぐビニール インサート、簡単な取り付けなど、請負業者から推奨されています。

    標準のテクスチャカラーにより、American シリーズは現代的なマット仕上げになっています。他の色は特別注文で入手できます。American シリーズは、Key-Link の水平または垂直のインフィルと美しく調和します。

    仕様
    • Key-Link manufactures top-tier aluminum railing systems that enhance outdoor living with safety and style. Their cable railing kits, including vertical cable rail and horizontal cable rail options, provide unobstructed view railing ideal for decks and balconies. Coated with durable AAMA 2604 powder coating, these USA fabricated rail products resist fading, scratching, and harsh weather. Available in styles like the Arabian Series, American Series, Lancaster Series, and budget-friendly Outlook aluminum rail, Key-Link offers standard length rail kits and easy-install railing kits perfect for both homeowners and professionals. Adjustable features like pre-drilled posts, self-centering brackets, and vinyl-lined rails streamline the installation process. They even offer extras like third rail kits, stainless steel cable infill, porch posts and wraps, and LED outdoor lighting, all backed by a limited lifetime warranty railing. Proudly American-made, Key‑Link also supports gate operator systems for secure entries, delivering a full range of quality outdoor railing solutions.

    技術仕様
    • Unique refamerican-series-railing
    • コレクションセットRailing
    • コレクションAluminum Railing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • MasterFormat 2014 コード05 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing

    対応地域

    北米