製品の公開
Chesapeake Series Railing
Chesapeake Series Railing
Chesapeake Series Railing
Chesapeake Series Railing
Chesapeake Series Railing
    KEYLINK

    Chesapeake Series Railing

    Google翻訳”,

    エンターテイメントのエレガンス

    チェサピーク シリーズの手すりは、デッキで友人や家族と過ごすのが好きな人に最適です。デッキボードのトップ レールは、ゲストが食べ物の皿や飲み物を置くのに便利な場所を提供し、屋外でのイベント開催を容易にします。チェサピークにはカスタマイズのオプションもあります。デッキに合わせてコーディネートされたトップ レールを追加したり、独自のデザインを表現したりできます。

    Placid Point Lighting のレール下照明が新登場!

    Chesapeake シリーズは、究極の安全性を実現するコード承認を受けており、米国で美しく設計、製造されています。

    仕様
    • Key-Link manufactures top-tier aluminum railing systems that enhance outdoor living with safety and style. Their cable railing kits, including vertical cable rail and horizontal cable rail options, provide unobstructed view railing ideal for decks and balconies. Coated with durable AAMA 2604 powder coating, these USA fabricated rail products resist fading, scratching, and harsh weather. Available in styles like the Arabian Series, American Series, Lancaster Series, and budget-friendly Outlook aluminum rail, Key-Link offers standard length rail kits and easy-install railing kits perfect for both homeowners and professionals. Adjustable features like pre-drilled posts, self-centering brackets, and vinyl-lined rails streamline the installation process. They even offer extras like third rail kits, stainless steel cable infill, porch posts and wraps, and LED outdoor lighting, all backed by a limited lifetime warranty railing. Proudly American-made, Key‑Link also supports gate operator systems for secure entries, delivering a full range of quality outdoor railing solutions.

    技術仕様
    • Unique refchesapeake-series-railing
    • コレクションセットRailing
    • コレクションAluminum Railing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • MasterFormat 2014 コード05 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing