製品の公開
Lumina doors
Kling

Lumina doors

Google翻訳”,
空気が重要な場所に関係する大きな光の主張の場所には、さまざまな充填とデザインを注文できるルミナセクション(アルミニウムフレーム)ドアをお勧めします。車のショールーム、メンテナンス、洗車、ホールガレージにお勧めします。 LUMINAセクションは、アルミニウム製フレームワークパネル、75mm幅の中央垂直分割、150mm幅のロックです。標準では、C21ホワイトをパウダーコーティングされたカラー(RAL9002カラーと同様)に使用しますが、任意の種類のRALカラーを注文できます。より多くのLUMINAセクションの場合、私たちは同じ高さで製造します。 LUMINAセクショナルドアは、垂直パーティションの有無にかかわらずパスドアで注文できます。
技術仕様
  • Unique reflumina
  • コレクションセットIndustrial doors
  • コレクションKLING industrial sectional doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-11-27
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2975
  • 幅(mm)3000
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国ハンガリー
  • 製造国ハンガリー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
  • IFC分類ドア
  • UNSPSC名称Doors
  • UNSPSC301715