製品の公開
PVC strip curtains
Kling

PVC strip curtains

5つ星のうち2.22.2(5 レビュー)
Google翻訳”,
最大40%の省エネを備えたPVCストリップカーテンは、熱損失を減らすことができます。暖房の効いた部屋はすぐに冷えないようにし、局所的な寒さをすぐに暖めることはできません。ドラフト、ほこり、耐音性、飛んでいる昆虫や鳥への耐性から保護します。透明で透明な柔らかいPVC素材で、エッジが丸みを帯びているため、輸送中に損傷を与えることはありません。徒歩、車または台車で多孔質。 4500mmの高さまでスライドして使用できる、産業用のディスプレイキャビネットの閉鎖、閉鎖からの小さなドアも利用できます。部屋の仕切りとしても使用できます。小さいサイズのプラスチック製サスペンション、大きいサイズのステンレス鋼製のフックサスペンション。取り付けと清掃が簡単です。標準および+50oC-15oC使用中。不凍液バージョンで利用できるのは、使用間で+15°Cと-50°Cです。
技術仕様
  • Unique refpvc
  • コレクションセットIndustrial doors
  • コレクションSwinging doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-11-27
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2000
  • 幅(mm)1000
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国ハンガリー
  • 製造国ハンガリー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
  • IFC分類ドア
  • UNSPSC名称Doors
  • UNSPSC301715