製品の公開
E112B.de REVO 25 Variant - Access panel for universal application in all wall and ceiling systems
Knauf Gips KG

E112B.de REVO 25 Variant - Access panel for universal application in all wall and ceiling systems

5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
Google翻訳”,
壁、天井、フロントカバーに取り付けるための検査フラップ。 20〜25 mmのすべての板張りの厚さに対して、スイングアウトと完全に取り外し可能な内部カバーを備えた陽極酸化アルミニウムフレーム、オプションでフラッシュマウントまたはねじ込み式のダイヤモンドプレート、および自動作動式の安全キャッチで構成されます。
仕様
  • Features and added value: One inspection flap for wall and ceiling, universally applicable for plank thicknesses 20 and 25 mm, flush-mounted plasterboard Diamant GKFI (no filling of the lid required), little opening path of the closure and low installation depth in the cavity, can be retrofitted, fit even when Befliesung in the sanitary area. Application: Universally applicable for ceilings and walls, z. B .: Knauf mounting walls, attachment shells, suspended ceilings.
技術仕様
  • Unique refdrywall_E112B-DE_revo-25-variant_access-panel
  • コレクションセットAccess panels
  • コレクションAccess panels
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-11-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル石膏
  • 副マテリアルその他
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口
  • IFC分類建物エレメント

対応地域

ヨーロッパ