製品の公開
E121.de REVO BS30 Decke Ceiling - Ceiling access panel with fire resistance
Knauf Gips KG

E121.de REVO BS30 Decke Ceiling - Ceiling access panel with fire resistance

Google翻訳”,
F30(EI 30)防火吊り天井に設置するための検査フラップ。 18〜25 mmのすべての板張りの厚さに対して、スイングアウトと完全に取り外し可能な内部カバーを備えた陽極酸化アルミニウムフレーム、ボルトオンのKnauf Diamantプレート、シール、および自動作動式セーフティキャッチで構成されます。
仕様
  • Features and added value: One inspection flap for the ceiling without fire protection cover, universally applicable for planking thicknesses 18, 20 and 25 mm, low putty effort, easy installation, low opening stroke, can also be retrofitted. Application: Inspection flap for installation in F30 fire-resistant suspended ceilings for planking thicknesses from 18 to 25 mm. Installation with additional substructure / replacement.
技術仕様
  • Unique refdrywall_E121-DE_revo-bs30-Decke_ceiling-access-panel-with-fire-resistance
  • コレクションセットAccess panels
  • コレクションAccess panels
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-11-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル石膏
  • 副マテリアルその他
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口
  • IFC分類建物エレメント