製品の公開
E144.de Knauf alutop Access Panel F-TEC Desinfectant-proof
Knauf Gips KG

E144.de Knauf alutop Access Panel F-TEC Desinfectant-proof

Google翻訳”,
吊り天井に設置するための消毒剤耐性検査フラップ(TRGS 522に準拠)。厚さ12.5mmおよび25mmの厚板用で、スイングアウト付きの陽極酸化アルミニウムフレームと完全に取り外し可能な内部カバーで構成されています。
仕様
  • Characteristics: an access panel for ceiling and wall, flush-mounted, wipe- and abrasion-resistant coated panel, small opening path of the closure and low installation depth in the cavity, also applicable later, specially designed for infectological isolation units of hospitals for the treatment of airborne diseases to be treated under infection control law where the partitioning of ventilation systems in ceilings or walls (without fire protection requirements) must be ensured.
技術仕様
  • Unique refdrywall_E144-DE_alutop-access-panel-f-tec-desinfectant-proof
  • コレクションセットAccess panels
  • コレクションAccess panels
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-11-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル石膏
  • 副マテリアルその他
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口
  • IFC分類建物エレメント