製品の公開
Mach® Tripoint® Touchless urinal flushometer, DC-powered, 0.5 gpf
Kohler

Mach® Tripoint® Touchless urinal flushometer, DC-powered, 0.5 gpf

Google翻訳”,

Tripoint テクノロジーを採用した Mach タッチレス流量計は、洗練された電子センサーで動作し、高精度で信頼性の高い性能を備えています。これらの流量計バルブは、あらゆる商業施設または施設の設置に魅力的なオプションを提供し、米国障害者法 (ADA) のガイドラインに準拠しています。 KOHLER® での体験をさらに高めましょう。

  • 0.5 gpf (1.9 lpf)
  • 作動距離は工場出荷時に設定されています
  • 水路に露出するすべてのゴム部品のクロラミンおよび耐塩素性
  • KOHLER® 業務用器具で最適なパフォーマンスを発揮するように設計
  • 125ミクロンのフィルターが内部コンポーネントを保護
  • 高背圧バキュームブレーカー
  • ロッキングストップキャップが破壊行為から保護します
  • 外部からの洗浄量調整が不要なので節水が可能
  • 24時間自動監視員洗浄によりトラップウェイを新鮮に保ちます
  • 機械式オーバーライドにより、停電時でも流量計を手動で使用できます
  • 1.5V 単 3 形リチウム電池で駆動

テクノロジー

  • Tripoint® テクノロジーを採用した電子赤外線センサーによる正確な起動
  • 特許取得済みのピストン技術により優れた洗浄量精度を実現

材料

  • 耐久性のあるポリッシュクローム仕上げの真鍮構造

インストール

  • 3/4 インチ (19 mm) の上部スパッドカップリング接続を備えた小便器設置向け

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-10UD00G20
  • コレクションセットUrinals
  • コレクションMach® Tripoint®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-12-12
  • エディション1
  • 高さ(inch)16.77
  • 幅(inch)5
  • 奥行き(inch)7.55
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
  • ETIM コードEG015530
  • ETIM 名Pipes
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93
  • Uniclass2015詳細Urinal and WC fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 42 43
  • MasterFormat 2014 タイトルFlushometers
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves