製品の公開
K-11748-KS Rite-Temp® 1/2" pressure-balancing valve with push-button diverter and screwdriver stops
Kohler

K-11748-KS Rite-Temp® 1/2" pressure-balancing valve with push-button diverter and screwdriver stops

Google翻訳”,

このRite-Temp圧力バランスバルブは、舞台裏で機能し、火傷や熱衝撃を防ぎ、最適な快適さを実現します。さらに、ユニットは、汚染や水の破片による凍結を事実上排除するダイアフラム設計を備えています。互換性のあるトリムと組み合わせると、このバルブは高温限界停止と最適な快適ゾーンを提供するため、最大値を高く設定して、目的の水温を見つけて維持することができます。

  • 特徴
  • Rite-Temp®圧力バランスダイアフラムの設計。
  • メンテナンスを容易にするワンピースダイヤフラムカートリッジ設計の圧力バランス機構。
  • 混合バルブは「コールド」から「ホット」に循環します。
  • 一体型ダイバータメカニズム。
  • 安全性を高めるための高温限界設定。
  • ドライバーストップの有無にかかわらず利用できます。
  • シャワーヘッドおよびハンドシャワーアプリケーション用に設計されています。
  • 材料
  • 真ちゅう製のバルブ本体。

Kohlerに連絡する

仕様
  • Product dimensions:

    L 2-3/4", H 15-13/16"W 5-3/4"

技術仕様
  • Unique refkohler-K-11748-KS
  • コレクションセットValves
  • コレクションRite-Temp®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-05-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ

対応地域

北米