製品の公開
K-16257 Margaux® Valet
Kohler

K-16257 Margaux® Valet

Google翻訳”,

マルゴーは、伝統的でエレガントなラインと現代的なタッチを組み合わせています。このなめらかな金属製の係員は、ローブや衣服を掛けるのに便利な場所を提供し、マルゴーの蛇口やアクセサリーのクラシックなスタイルを反映しています。

特徴

  • 耐久性のためのプレミアムメタル構造。
  • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。
  • マルゴーコレクションの他の商品とコーディネート。

インストール

  • インストールハードウェアとテンプレートが含まれています。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-16257
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションMargaux®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-12-01
  • エディション1
  • 高さ(inch)6.75
  • 幅(inch)3.25
  • 奥行き(inch)18
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - フック・ハンガー
  • Uniclass2015コードPr_40_30_78_15
  • Uniclass2015詳細Clothes hooks
  • MasterFormat 2014 コード41 23 19
  • MasterFormat 2014 タイトルHooks
  • OmniClassNumber23-31 25 27
  • OmniClassタイトルRobe Hooks

対応地域

北米