製品の公開
Brazn™ 66" x 35" freestanding bath
Brazn™ 66" x 35" freestanding bath
Brazn™ 66" x 35" freestanding bath
    Kohler

    Brazn™ 66" x 35" freestanding bath

    Google翻訳”,

    すべての形はステートメントです。 Braznコレクションは装飾されておらず、本質的に洗練されています。それは、シンプルさの執拗な追求を宣言しています。細部に至るまで目的があります。任意のスペースで太字。

    特徴

    • 自立型のデザインは、入浴エリアに印象的な焦点を作成します。
    • 18 "(457 mm)の深さは、深い浸漬体験を提供します。
    • 一体型ランバーサポート。
    • スロットオーバーフローにより、深く浸すことができます。
    • バスに合わせたカラーのセンタートゥタップドレン。

    素材

    • アクリル。

    インストール

    • 自立型。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-21388
    • コレクションセットBathtubs
    • コレクションBrazn™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-04
    • エディション1
    • 高さ(inch)24.18
    • 幅(inch)65.86
    • 奥行き(inch)34.92
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • MasterFormat 2014 コード22 41 19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs