製品の公開
K-23340-PE01 Damask® One-light adjustable pendant
K-23340-PE01 Damask® One-light adjustable pendant
    Kohler

    K-23340-PE01 Damask® One-light adjustable pendant

    Google翻訳”,

    ダマスク織の照明コレクションは、アンティークの薬剤師の壺のユニークなキャンドルのような形の影響を受けて、あらゆる空間を長続きする美化とスタイルで照らします。

    特徴

    • 歴史的な参考資料から派生したこの照明コレクションは、複雑でありながら現代的です。
    • リビング、ダイニング、キッチンスペースに適しており、家全体にまとまりのあるデザインの美学を作り出すことができます。
    • 枝付き燭台ベース(E12)ソケットは、タイプGまたはTの電球(別売り)で最適に動作します。
    • 10フィートのコードは多くの高さのオプションを提供します。

    材料

    • 高品質の素材で製造され、細心の注意を払った仕上げプロセスが施されています。
    • KOHLERの蛇口の仕上げに合うように設計され、長持ちするように設計された耐久性のある仕上げ。

    インストール

    • インストールハードウェアが含まれています。
    • 天井マウント。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-23340-PE01
    • コレクションセットLighting Fixture
    • コレクションDamask™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-21
    • エディション1
    • 高さ(inch)37.37
    • 幅(inch)7.37
    • 奥行き(inch)6.5
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures