製品の公開
K-23664-PE01 Modern Farm One-light pendant
K-23664-PE01 Modern Farm One-light pendant
K-23664-PE01 Modern Farm One-light pendant
    Kohler

    K-23664-PE01 Modern Farm One-light pendant

    Google翻訳”,

    コーラー社の農業遺産に着想を得て、素朴さと洗練されたバランスの取れたブレンドを提供するために、このコレクションをモダンな考え方で設計しました。

    特徴

    • リビング、ダイニング、キッチンスペースに適しており、家全体にまとまりのあるデザインの美学を作り出すことができます。
    • ミディアムベース(E26)ソケット、タイプG40ホワイト、クリア、またはエジソン電球(別売り)で最適に動作します。
    • デザインは追加の高さオプションを提供します。

    材料

    • 高品質の素材で製造され、細心の注意を払った仕上げプロセスが施されています。
    • KOHLERの蛇口の仕上げに合うように設計され、長持ちするように設計された耐久性のある仕上げ。

    インストール

    • インストールハードウェアが含まれています。

    カリフォルニアのお客様への通知

    • 警告:癌と生殖への害– www.P65Warnings.ca.gov

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-23664-PE01
    • コレクションセットLighting Fixture
    • コレクションModern Farm
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-31
    • エディション1
    • 高さ(inch)40.93
    • 幅(inch)18
    • 奥行き(inch)18
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米