製品の公開
K-26109-LA Entity® 60" x 30" alcove bath with integral apron, integral flange and left-hand drain
K-26109-LA Entity® 60" x 30" alcove bath with integral apron, integral flange and left-hand drain
    Kohler

    K-26109-LA Entity® 60" x 30" alcove bath with integral apron, integral flange and left-hand drain

    Google翻訳”,

    鮮明なラインとすっきりとしたシンプルな美学によって定義されたEntity™バスは、幅広いデザイン言語を補完します。快適な傾斜した背もたれは、あなたが浸ったりくつろいだりするときにサポートを提供します。ステップオーバーの高さが低いため、このお風呂に簡単にアクセスでき、幼児の入浴やペットの洗濯に最適です。

    特徴

    • ステップオーバーの高さが低いため、簡単に出入りできます。
    • 成形されたランバーサポートは、入浴中の快適さをさらに高めます。
    • ラウンドオーバーフロー。
    • 一体型エプロンがすっきりとした仕上がりに。
    • 一体型フランジは、水が壁の後ろに浸透するのを防ぎ、床の間の設置を簡素化します。
    • テクスチャード加工の外観で製造された底面。

    材料

    • アクリル。

    インストール

    • 左ドレン。
    • アルコーブ

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-26109-LA
    • コレクションセットBathtubs
    • コレクションEntity™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-21
    • エディション1
    • 高さ(inch)15.75
    • 幅(inch)30.25
    • 奥行き(inch)60
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • MasterFormat 2014 コード22 41 19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs

    対応地域

    北米