製品の公開
Simplice™ Three-light sconce
Simplice™ Three-light sconce
Simplice™ Three-light sconce
Simplice™ Three-light sconce
Simplice™ Three-light sconce
Simplice™ Three-light sconce
Simplice™ Three-light sconce
Simplice™ Three-light sconce
Simplice™ Three-light sconce
Simplice™ Three-light sconce
    Kohler

    Simplice™ Three-light sconce

    Google翻訳”,

    エレガントで普遍的なデザインのSimplice照明コレクションは、誰もが理解できるシックなデザイン言語を話します。 Simplice の照明器具は、ご自宅のあらゆるエリアに仕上げを施し、さまざまな仕上げをご用意しています。コーラーでは、お客様の夢の家づくりをお手伝いすることを使命としています。

    特徴

    • 塗装されたガラスシェードが光を完全に拡散し、バスルームのまぶしさを軽減します。
    • 燭台 (E12) 口金付きの電球が必要です。タイプ B10 または T10 電球を推奨 (別売り)
    • UL 1598 に準拠し、湿気の多い場所に最適
    • Simplice コレクションの他の製品とコーディネートできます
    • 取り付け金具が含まれています

    材料

    • 高品質の素材で製造され、細心の注意を払った仕上げプロセスが施されています。
    • KOHLER仕上げは腐食や変色に強い

    インストール

    • 壁掛け

    カリフォルニア州のお客様へのお知らせ

    • 警告: がんと生殖への害 – www.P65Warnings.ca.gov

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-26848-SC03
    • コレクションセットLighting Fixture
    • コレクションSimplice™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-07-04
    • エディション1
    • 高さ(inch)9.68
    • 幅(inch)5.51
    • 奥行き(inch)22.6
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    メキシコ

    類似製品

    5つ星のうち4.5 4.5 (8)
    5つ星のうち4.0 4.0 (8)
    5つ星のうち3.3 3.3 (8)
    5つ星のうち4.7 4.7 (7)