製品の公開
Glam Two-light sconce
Glam Two-light sconce
Glam Two-light sconce
Glam Two-light sconce
    Kohler

    Glam Two-light sconce

    Google翻訳”,

    ハリウッドの魅力とハイスタイルを補完する Glam コレクションは、クリーミーなセラミックと温かみのある光沢のある金属を組み合わせて、2 灯の燭台と 4 灯のフラッシュマウント天井器具を作り出しています。この照明シリーズは、周囲の輝きを得るために手作業で釉薬をかけ、巧みに焼成されたセラミック シェードを特徴とし、柔らかいバックライト効果を得るために壁または天井から少し離れた位置に配置されるように設計されています。錠剤の形をした 2 灯式燭台は、単一のピースとして焼成されており、シックな視覚的コントラストで滑らかなマットな表面を遮るユニークな金属の輝きを備えています。

    特徴

    • 職人が手作りした有機セラミックのシェードが、ハリウッド風の照明器具に柔らかな雰囲気の輝きを生み出します。
    • 燭台 (E12) 口金付きの電球が 2 つ必要です。 G16.5バルブ推奨(別売り)
    • UL 1598 に準拠し、湿気の多い場所に最適
    • 取り付け金具が含まれています

    材料

    • セラミックと高級金属構造
    • 高品質の素材で製造され、細心の注意を払った仕上げプロセスが施されています。
    • 長持ちするように設計された耐久性のある仕上げは、KOHLER 蛇口の仕上げと調和するように設計されています

    カリフォルニア州のお客様へのお知らせ

    • 警告: がんと生殖への害 – www.P65Warnings.ca.gov

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-32510-SC02
    • コレクションセットLighting Fixture
    • コレクションGlam
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-11
    • エディション1
    • 高さ(inch)12.93
    • 幅(inch)3.96
    • 奥行き(inch)5.24
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures