製品の公開
K-27605-10L Components™ Frameless pivot shower door, 71-3/4" H x 45-1/4 - 46" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
Kohler

K-27605-10L Components™ Frameless pivot shower door, 71-3/4" H x 45-1/4 - 46" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass

Google翻訳”,

豪華なComponents™フレームレスピボットシャワードアで、シャワースペースに最後の仕上げを加えましょう。この現代的なデザインには、固定パネルを所定の位置に固定し、シャワースペースの邪魔にならないように頑丈な感触を与える革新的な「L」ブラケットが含まれています。この3/8"厚のクリスタルクリアシャワードアには、可動パネルに磁気シールが付いており、ドアをしっかりと閉じて、優れた水を封じ込めます。美しい背中合わせの垂直ドアプルにより、簡単に出入りでき、モダンなミニマリストの外観を完成させます。簡単な設置固定ガラスパネルと可動ガラスパネルの両方に3/8"の配管外調整機能が含まれています。 Components™フレームレスピボットシャワードアは、Components™蛇口とアクセサリーを自然に補完します。

特徴

  • フレームレスデザインはガラスを強調し、洗練されたミニマリストの外観を作成します。
  • フルレングスの磁気シールがドアをしっかりと閉め、優れた水分封じ込めを提供します。
  • 革新的な「L」ブラケットは、固定パネルを所定の位置に固定し、シャワースペースの邪魔にならないようにしながら頑丈な感触を与えます。
  • 連続7/8"(22 mm)の高さのアルミニウム底部しきい値。
  • 背中合わせの11-3/16 "(284 mm)垂直シャワードアプル。
  • Components™コレクションの他の製品とコーディネートします。
  • CleanCoat®テクノロジーは、水をはじく保護バリアを作成し、汚れやミネラルの収集を防ぎ、硬水スポットの除去を容易にします。

材料

  • フレームレス、厚さ3/8 "(10 mm)のクリスタルクリア強化ガラス。
  • 陽極酸化アルミニウムは錆や腐食を防ぎます。

インストール

  • 開口部の幅45-1/4 "–46"(1149–1168 mm)に適合します。
  • 3/4 "(19 mm)幅の調整。
  • 配管外の調整機能により、設置が簡単になります。
  • ドアは、バスルームのレイアウトに合わせて、左または右に開くように取り付けることができます。
  • 住宅用のみ。
  • おもてなしには使用できません。

カリフォルニアのお客様への通知

  • 警告:癌と生殖への害– www.P65Warnings.ca.gov

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-27605-10L
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションComponents™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-07-30
  • エディション1
  • 高さ(inch)71.75
  • 幅(inch)46
  • 奥行き(inch)5.43
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
  • Uniclass2015詳細Shower enclosures
  • MasterFormat 2014 コード10 28 19.16
  • MasterFormat 2014 タイトルShower Doors
  • OmniClassNumber23-31 17 17
  • OmniClassタイトルShower Enclosures