製品の公開
K-2815 Dolce Vita® Drop-in bathroom sink
K-2815 Dolce Vita® Drop-in bathroom sink
K-2815 Dolce Vita® Drop-in bathroom sink
    Kohler

    K-2815 Dolce Vita® Drop-in bathroom sink

    Google翻訳”,

    ドルチェヴィータの洗面所の下側にある信じられないほど美しい形、比類のない色の深み、独特の隆起したパターンは、KOHLER鋳鉄からのみ作成できます。このセルフリミングトイレには蛇口の穴がありません。壁またはカウンターマウントの蛇口で外観を完成させます。

    特徴

    • 信じられないほど美しい形、比類のない色の深さ、そして下側の独特の隆起したパターン。
    • KOHLER®鋳鉄で構成されています。
    • 17-1 / 2 "L x 17-1 /2"H。
    • セルフリミングインストール。
    • 蛇口の穴はありません。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-2815
    • コレクションセットSinks
    • コレクションDolce Vita®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-05-07
    • エディション1
    • 高さ(inch)6.75
    • 幅(inch)17.5
    • 奥行き(inch)17.5
    関連
    • 主なマテリアル鋳鉄
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks

    対応地域

    北米