製品の公開
Billet™ Wall-mount pot filler
Kohler

Billet™ Wall-mount pot filler

Google翻訳”,

KOHLER® Billet キッチン蛇口コレクションは、まさに目を見張る美しさです。Kohlerの鋳造技術の伝統と伝統に敬意を表したこのコレクションは、工業化の荒削りな美しさを反映しています。他に類を見ないデザインと製造で際立つ、Billet キッチン壁掛けポットフィラーコレクションをお届けします。

  • 360°回転する関節式注ぎ口により、調理台やレンジで鍋に水を入れるのに優れたクリアランスが得られます。
  • メインの丸型ハンドルシャットオフを備えたシングル丸型ハンドル
  • 60 psi(4.14 bar)で3.2 gpm(12.1 lpm)の流量
  • KOHLER®セラミックディスクバルブは、業界の長寿命基準を超え、耐久性に優れた性能を生涯にわたって提供します。
  • Billet™コレクションの他の製品とコーディネートできます

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-28678-9
  • コレクションセットKitchen Faucet
  • コレクションBillet™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-08-28
  • エディション1
  • 高さ(inch)22.32
  • 幅(inch)2.64
  • 奥行き(inch)11.16
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
  • ETIM コードEG015610
  • ETIM 名Valves/taps/controls
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

北米