製品の公開
K-2971-KS Rite-Temp® HiFlow Rite-Temp(R) 3/4" pressure-balancing single-handle with screwdriver stops
Kohler

K-2971-KS Rite-Temp® HiFlow Rite-Temp(R) 3/4" pressure-balancing single-handle with screwdriver stops

Google翻訳”,

このRite-Temp圧力バランスバルブは、舞台裏で機能し、火傷や熱衝撃を防ぎ、最適な快適さを実現します。さらに、ユニットは、汚染や水の破片による凍結を事実上排除するダイアフラム設計を備えています。互換性のあるトリムと組み合わせると、このバルブは高温限界停止と最適な快適ゾーンを提供するため、最大値を高く設定して、目的の水温を見つけて維持することができます。

特徴

  • 圧力バランスダイアフラムテクノロジーは、信頼性の高い火傷防止保護を提供し、混合水温を華氏+/-3度以内に維持します。
  • 45psiで13.0gpmの最大流量-複数のアウトレットシャワーの設置または急速なバス充填に理想的です。
  • 3/4インチのNPT接続。
  • 一体型シャットオフバルブが停止します。
  • 最高温度を制御するための調整可能な高温限界停止。
  • ディープラフインキットが利用可能です–個々のトリムデザインを参照してください。
  • バルブトリムが必要です(別売り)。

材料

  • 鍛造真鍮構造。

インストール

  • カートリッジは、ホットサプライとコールドサプライが逆になっている設置ではリバーシブルです。
  • ダイバータスパウトを使用する場合は、K-9663ツインエル(別売り)が必要です。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-2971-KS
  • コレクションセットValves
  • コレクションRite-Temp®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日1983-07-07
  • エディション1
  • 高さ(inch)6
  • 幅(inch)8
  • 奥行き(inch)2.25
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_93
  • Uniclass2015詳細Valve accessories
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves