製品の公開
Veil® Wall-hung compact elongated toilet, dual-flush
Kohler

Veil® Wall-hung compact elongated toilet, dual-flush

Google翻訳”,

ベール壁掛けコンパクト細長いトイレは、従来の細長いボウルの快適さを提供しながら、貴重なバスルームのスペースを節約します。スカート付きトラップウェイによりトイレの掃除が簡単になり、ベールに滑らかでシームレスな外観が与えられ、Quiet-Close™ 便座はバタンと閉まることなくスムーズに閉まります。

特徴

  • 一体型壁掛けトイレ
  • コンパクトな細長いボウルは、丸いフロントボウルと同じスペースを占有しながら、さらなる快適性を提供します
  • 2-1/8 インチ (54 mm) の完全ガラス張りのトラップウェイ
  • 完全にスカート付きのトラップウェイにより清掃が簡素化されます
  • Quiet-Close™ の細長い蓋とシートがバタつきを防止
  • Veil コレクションの他の製品とコーディネートできます。
  • ボウルとシートのみ。 KOHLER® 壁内タンクおよびキャリア システム、およびデュアル フラッシュ アクチュエータ (別売り) が必要です

インストール

  • ボウルは、使用する壁内タンクに応じて、床からボウルの縁まで 15-3/8 インチ ~ 28-1/2 インチ (391 ~ 724 mm) の任意の場所に取り付けることができます。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-31539
  • コレクションセットToilets
  • コレクションVeil®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-01-10
  • エディション1
  • 高さ(inch)14.96
  • 幅(inch)15.16
  • 奥行き(inch)21.8
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • ETIM コードEG015110
  • ETIM 名Gutters/tanks
  • Uniclass2015コードSL_35_80_89
  • Uniclass2015詳細Toilets
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets

対応地域

北米