製品の公開
Riff® 25" three-light sconce
Riff® 25" three-light sconce
Riff® 25" three-light sconce
Riff® 25" three-light sconce
Riff® 25" three-light sconce
Riff® 25" three-light sconce
    Kohler

    Riff® 25" three-light sconce

    Google翻訳”,

    歴史的なアメリカ南部のフランスとスペインの建築にインスパイアされたリフ コレクションの照明は、伝統的な南部デザインの現代的な解釈を提供します。四角いラインとベル型のシェードが特徴的なコレクションの燭台、フラッシュ マウント、シャンデリアは、時代を超越したモダンな雰囲気でご自宅のインテリアを豊かにします。ハイスタイルと考え抜かれた機能性を完璧に融合させたこれらの照明器具は、KOHLER® Riff® 蛇口コレクションと調和するように設計されています。

    特徴

    • すっきりとしたベル型のシェードが分厚いバーやスクエア ベースから繊細に垂れ下がり、伝統的なデザインにインスパイアされた汎用性の高いデザインです。
    • Riff コレクションの蛇口とコーディネートできます
    • ミディアム (E26) ベースの電球が 8 個必要です。 T10電球推奨(別売)
    • UL 1598 に準拠した湿気の多い場所に適しています
    • インストールハードウェアが含まれています

    材料

    • プレミアムメタルとガラス構造
    • 高品質の素材で製造され、細心の注意を払った仕上げプロセスで補完されています
    • 長持ちするように設計され、KOHLER の蛇口仕上げと調和するように設計された耐久性のある仕上げ

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-31757-SC03
    • コレクションセットLighting Fixture
    • コレクションRiff®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-13
    • エディション1
    • 高さ(inch)11.18
    • 幅(inch)24.88
    • 奥行き(inch)6.54
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_75
    • Uniclass2015詳細Shower fittings package
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    メキシコ

    類似製品