製品の公開
Midcentury Two-light sconce
Midcentury Two-light sconce
    Kohler

    Midcentury Two-light sconce

    Google翻訳”,

    Kohler が ANN SACKS® のために特別にキュレーションしたこの照明シリーズは、照明する洗練された ANN SACKS のビネットにちなんで名付けられました。ミッドセンチュリー コレクションは、アラバスター シェードと丸い金属のアクセントを備えた 2 灯式燭台と 3 灯式フラッシュマウント天井器具が特徴です。 2 灯式燭台の二重円錐形シェードはアラバスターから手彫りで作られ、太い金属バンドでウエストで締められています。シンプルな丸いバックプレートと 2 つの小さなアーム サポートが壁から器具を延長し、温かみのある周囲光のユニークなディスプレイを作り出します。

    特徴

    • 金属のディテールを備えたリッチなアラバスター。2 つの仕上げからお選びいただけます。どんな部屋にも完璧なアクセント
    • 燭台 (E12) 口金付きの LED 電球が 2 個必要です。 T8 LED電球推奨(別売り)
    • UL 1598 に準拠し、湿気の多い場所に最適
    • 取り付け金具が含まれています

    材料

    • プレミアムメタルとアラバスター構造
    • 高品質の素材で製造され、細心の注意を払った仕上げプロセスが施されています。
    • 耐久性に優れた仕上げは長持ちするように設計されており、KOHLER 蛇口の仕上げと調和するように設計されています。

    カリフォルニア州のお客様へのお知らせ

    • 警告: がんと生殖への害 – www.P65Warnings.ca.gov

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-32526-SC02
    • コレクションセットLighting Fixture
    • コレクションMidcentury
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-11
    • エディション1
    • 高さ(inch)18.86
    • 幅(inch)4.72
    • 奥行き(inch)5.14
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures