製品の公開
Riff® 14" flush-mount
Riff® 14" flush-mount
    Kohler

    Riff® 14" flush-mount

    Google翻訳”,

    歴史的なアメリカ南部のフランスとスペインの建築にインスピレーションを得たリフ コレクションの照明は、伝統的な南部のデザインを現代的に解釈したものです。四角いラインとベル型のシェードが特徴的なこのコレクションの燭台、フラッシュマウント、シャンデリアは、時代を超越したモダンな雰囲気でご自宅のインテリアを豊かにします。ハイスタイルと考え抜かれた機能性が完璧に融合したこれらの照明器具は、KOHLER® Riff® 蛇口コレクションとコーディネートできるように設計されています。

    特徴

    • 透明なベル型のシェードが、分厚いバーと四角いベースから繊細に吊り下げられており、伝統的なデザインにインスピレーションを得た汎用性の高いデザインです。
    • Riff コレクションの蛇口とコーディネートできます。
    • 燭台 (E12) 口金付きの電球が 2 つ必要です。 G16.5バルブ推奨(別売り)
    • UL 1598 に準拠し、湿気の多い場所に最適
    • 取り付け金具が含まれています

    材料

    • プレミアムメタルとガラス構造
    • 高品質の素材で製造され、細心の注意を払った仕上げプロセスが施されています。
    • 耐久性に優れた仕上げは長持ちするように設計されており、KOHLER 蛇口の仕上げと調和するように設計されています。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-31760
    • コレクションセットLighting Fixture
    • コレクションRiff®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-07-04
    • エディション1
    • 高さ(inch)6.8
    • 幅(inch)14.02
    • 奥行き(inch)14.02
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    メキシコ

    類似製品