製品の公開
Bellera™ 38" linear chandelier
Bellera™ 38" linear chandelier
    Kohler

    Bellera™ 38" linear chandelier

    5つ星のうち4.84.8(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    エレガントでジュエリーにインスピレーションを得たシルエットが特徴の Bellera 照明コレクションは、燭台、ペンダント、シャンデリア、フラッシュマウントなどでご家庭にスタイルと優雅さを加えます。透明なガラスのグローブ、フレア状の金属ロッドとベース、複雑な金属のディテールを特徴とする Bellera の器具は、家全体の美学に簡単に流れる過渡的なスタイルで多用途性を提供します。素晴らしく機能的なこれらの作品は、KOHLER® Bellera® 蛇口コレクションを補完するために作られました。

    特徴

    • 球状のガラスシェードがロッドから伸びており、フレアメタルのディテールが施されており、どんな部屋にも合うエレガントなトランジショナルデザインになっています。
    • Bellera コレクションの他の製品とコーディネートできます。
    • 燭台 (E12) 口金付きの電球が 10 個必要です。 T型バルブ推奨(別売り)
    • UL 1598 に準拠し、湿気の多い場所に最適
    • 取り付け金具が含まれています

    材料

    • プレミアムメタルとガラス構造
    • 高品質の素材で製造され、細心の注意を払った仕上げプロセスが施されています。
    • 長持ちするように設計された耐久性のある仕上げは、KOHLER 蛇口の仕上げと調和するように設計されています

    カリフォルニア州のお客様へのお知らせ

    • 警告: がんと生殖への害 – www.P65Warnings.ca.gov

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-31766-CH10
    • コレクションセットLighting Fixture
    • コレクションBellera™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-10
    • エディション1
    • 高さ(inch)31.89
    • 幅(inch)38.19
    • 奥行き(inch)19.89
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    メキシコ

    類似製品

    5つ星のうち4.5 4.5 (8)
    5つ星のうち4.0 4.0 (8)
    5つ星のうち3.3 3.3 (8)
    5つ星のうち4.7 4.7 (7)