製品の公開
Sphere One-light sconce
Sphere One-light sconce
    Kohler

    Sphere One-light sconce

    Google翻訳”,

    テーラードでありながら遊び心のあるソーホー スタイルと人気のミッドセンチュリー モダン デザインからインスピレーションを得たスフィア ライティング コレクションは、金属球と曇りガラスの球体をユニークに並べて、バス スペースに温かみのある雰囲気の光を与えます。 Kohler が ANN SACKS® のために特別に厳選したこのシリーズは、1 灯および 2 灯の取り付け用燭台と 6 灯のフラッシュマウント天井器具を備えています。二重球状の金属と曇りガラスを巧みに組み合わせた一灯式燭台は、シンプルなバックプレートをベースにしています。壁から堂々とそびえ立つ、洗練された丸いモダンな器具は、柔らかいバックライトの輝き、完璧な化粧台のアクセントを提供します。

    特徴

    • 2 つの仕上げがあり、1950 年代のデザインにインスピレーションを得たこの多用途のコレクションは、無数のインテリア スタイルに対応します。
    • G9 口金の電球が必要です。最大 40W または同等の 60W LED を備えた G9 ハロゲン (別売り)
    • UL 1598 に準拠し、湿気の多い場所に最適
    • 取り付け金具が含まれています

    材料

    • プレミアムメタルとガラス構造
    • 高品質の素材で製造され、細心の注意を払った仕上げプロセスが施されています。
    • 長持ちするように設計された耐久性のある仕上げは、KOHLER 蛇口の仕上げと調和するように設計されています

    カリフォルニア州のお客様へのお知らせ

    • 警告: がんと生殖への害 – www.P65Warnings.ca.gov

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-32515-SC01
    • コレクションセットLighting Fixture
    • コレクションSphere
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-11
    • エディション1
    • 高さ(inch)9.41
    • 幅(inch)5
    • 奥行き(inch)6.02
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    メキシコ

    類似製品

    5つ星のうち3.3 3.3 (8)
    5つ星のうち4.5 4.5 (8)
    5つ星のうち4.0 4.0 (8)