製品の公開
Kernen™ by Studio McGee Two-light sconce
Kohler

Kernen™ by Studio McGee Two-light sconce

Google翻訳”,

Kohler x Studio McGee の Kernen 照明コレクションは、アーカイブからインスピレーションを得て、クラシックとモダンな影響を組み合わせて、時代を超えた住宅を表現しています。質感のあるコイニングのディテールとエレガントなミルクガラスの組み合わせが、デザインに最新のヴィンテージの魅力を吹き込みます。あらゆる面に細心の注意を払い、コレクションのスケールを慎重に強化し、大胆なインパクトと実用的な機能性のバランスをとって、美しく均整のとれたコレクションを実現しました。

特徴

  • スタジオ・マギーとのコラボレーションによるデザイン
  • 背の高い先細のミルクガラスシェードが光を完璧に拡散し、お部屋にエレガントな暖かさを加えます。
  • 燭台 (E12) 口金付きの電球が必要です。 B11電球推奨(別売り)
  • UL 1598 に準拠し、湿気の多い場所に最適
  • 取り付け金具が含まれています
  • ケルネン コレクションの他の製品とコーディネートしてください

材料

  • プレミアムメタルとガラス構造
  • 高品質の素材で製造され、細心の注意を払った仕上げプロセスが施されています。
  • 耐久性に優れた仕上げは長持ちするように設計されており、KOHLER 蛇口の仕上げと調和するように設計されています。

カリフォルニア州のお客様へのお知らせ

  • 警告: がんと生殖への害 – www.P65Warnings.ca.gov

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-32256-SC02
  • コレクションセットLighting Fixture
  • コレクションKernen™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-01-09
  • エディション1
  • 高さ(inch)11.89
  • 幅(inch)6.24
  • 奥行き(inch)15.15
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
  • ETIM コードEG000027
  • ETIM 名Luminaires
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48
  • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • MasterFormat 2014 コード26 51 13
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ

類似製品

5つ星のうち4.5 4.5 (8)
5つ星のうち3.3 3.3 (8)
5つ星のうち4.0 4.0 (7)