製品の公開
Kernen™ by Studio McGee 14" pendant
Kernen™ by Studio McGee 14" pendant
    Kohler

    Kernen™ by Studio McGee 14" pendant

    Google翻訳”,

    Kohler x Studio McGee の Kernen 照明コレクションは、アーカイブからインスピレーションを得て、クラシックとモダンな影響を組み合わせて、時代を超えた住宅を表現しています。質感のあるコイニングのディテールとエレガントなミルクガラスの組み合わせが、デザインに最新のヴィンテージの魅力を吹き込みます。あらゆる面に細心の注意を払い、コレクションのスケールを慎重に強化し、大胆なインパクトと実用的な機能性のバランスをとって、美しく均整のとれたコレクションを実現しました。

    特徴

    • スタジオ・マギーとのコラボレーションによるデザイン
    • フレアミルクガラスシェードが光を完璧に拡散し、お部屋にエレガントな暖かさを加えます。
    • 中型 (E26) 口金の電球が必要です。タイプ A19 または G25 電球を推奨 (別売り)
    • UL 1598 に準拠し、湿気の多い場所に最適
    • 取り付け金具が含まれています
    • ケルネン コレクションの他の製品とコーディネートしてください

    材料

    • プレミアムメタルとガラス構造
    • 高品質の素材で製造され、細心の注意を払った仕上げプロセスが施されています。
    • 長持ちするように設計された耐久性のある仕上げは、KOHLER 蛇口の仕上げと調和するように設計されています

    カリフォルニア州のお客様へのお知らせ

    • 警告: がんと生殖への害 – www.P65Warnings.ca.gov

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-32260-PE01
    • コレクションセットLighting Fixture
    • コレクションKernen™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-09
    • エディション1
    • 高さ(inch)40
    • 幅(inch)13.92
    • 奥行き(inch)13.92
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    メキシコ

    類似製品