製品の公開
Honesty™ Three-light sconce
Honesty™ Three-light sconce
Honesty™ Three-light sconce
Honesty™ Three-light sconce
    Kohler

    Honesty™ Three-light sconce

    Google翻訳”,

    すっきりとしたラインと四角い特徴を備えた現代的なオネスティ照明コレクションは、モダンなヨーロッパのデザインからインスピレーションを得ています。正直さは、家のどの部屋にもエレガントなシンプルさと柔らかく魅力的な暖かさを加えます。さまざまな仕上げが用意されているこれらの多用途の器具は、KOHLER® Honesty 蛇口コレクションを補完して、まとまりのある住宅デザインを実現するために作られました。

    特徴

    • すりガラスシェードが光を完璧に拡散し、バスルームのまぶしさを軽減します。
    • 中型 (E26) 口金の電球が必要です。タイプ T10、T14、B10、または B11 電球を推奨 (別売り)
    • UL 1598 に準拠し、湿気の多い場所に最適
    • Honesty コレクションの他の製品とコーディネートできます。
    • 取り付け金具が含まれています

    材料

    • 高品質の素材で製造され、細心の注意を払った仕上げプロセスが施されています。
    • KOHLER仕上げは腐食や変色に強い

    インストール

    • 壁掛け

    カリフォルニア州のお客様へのお知らせ

    • 警告: がんと生殖への害 – www.P65Warnings.ca.gov

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-31494-SC03
    • コレクションセットLighting Fixture
    • コレクションHonesty™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-07-05
    • エディション1
    • 高さ(inch)9.06
    • 幅(inch)3.9
    • 奥行き(inch)21.91
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    メキシコ

    類似製品

    5つ星のうち4.5 4.5 (8)
    5つ星のうち3.3 3.3 (8)