製品の公開
Greenwich™ 16" flush-mount
Greenwich™ 16" flush-mount
Greenwich™ 16" flush-mount
    Kohler

    Greenwich™ 16" flush-mount

    Google翻訳”,

    スモークテクスチャードガラスと印象的な金属加工を巧みに組み合わせたグリニッジの照明器具は、暖かさと懐かしさを呼び起こし、現代の環境にも同様に適しています。この厳選されたバスルーム照明コレクションには、Kohler が ANN SACKS® のために特別にデザインした、1 台の取り付け用燭台、フラッシュマウント器具、8 灯シャンデリアが含まれています。フラッシュマウント器具は、印象的な 16 インチのスモーキーなキャストガラスの楕円形シェードから十分な光を提供します。ギザギザの縁で囲まれ、楕円形の天蓋から吊り下げられた天井固定具は、どんな装飾にも合うクラシックな優雅さを備えたユニークなスタイルを提供します。

    特徴

    • 職人のタッチが加わった伝統的な家具は、あらゆるインテリアに洗練さを加えます。 2つのフィニッシュで
    • 中型 (E26) 口金の電球が 2 個必要です。 T10バルブ推奨(別売り)
    • UL 1598 に準拠し、湿気の多い場所に最適
    • 取り付け金具が含まれています

    材料

    • プレミアムメタルとガラス構造
    • 高品質の素材で製造され、細心の注意を払った仕上げプロセスが施されています。
    • 耐久性に優れた仕上げは長持ちするように設計されており、KOHLER 蛇口の仕上げと調和するように設計されています。

    カリフォルニア州のお客様へのお知らせ

    • 警告: がんと生殖への害 – www.P65Warnings.ca.gov

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-32501-FM02
    • コレクションセットLighting Fixture
    • コレクションGreenwich™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-11
    • エディション1
    • 高さ(inch)8.87
    • 幅(inch)15.98
    • 奥行き(inch)11.2
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    メキシコ

    類似製品

    5つ星のうち4.5 4.5 (8)
    5つ星のうち3.3 3.3 (8)
    5つ星のうち4.0 4.0 (8)