製品の公開
Greenwich™ 40" chandelier
Greenwich™ 40" chandelier
    Kohler

    Greenwich™ 40" chandelier

    Google翻訳”,

    スモークテクスチャードガラスと印象的な金属加工を巧みに組み合わせたグリニッジの照明器具は、暖かさと懐かしさを呼び起こし、現代の環境にも同様に適しています。この厳選されたバスルーム照明コレクションには、Kohler が ANN SACKS® のために特別にデザインした、1 台の取り付け用燭台、フラッシュマウント器具、8 灯シャンデリアが含まれています。シャンデリアは 1 つの金属製の支柱から吊り下げられ、ローレット加工を施した楕円形のベースを形成する 2 つのアームに分かれています。スモーキーな鋳造ガラスの円錐形のシェードをトップに置き、テクスチャーのディテールで装飾された 8 本の長いロッドがベースを囲んでいます。

    特徴

    • 職人のタッチを加えた伝統的な家具がインテリアに洗練さを加えます
    • 燭台 (E12) 口金付きの電球が 8 個必要です。 T10バルブ推奨(別売り)
    • UL 1598 に準拠し、湿気の多い場所に最適
    • 取り付け金具が含まれています

    材料

    • プレミアムメタルとガラス構造
    • 高品質の素材で製造され、細心の注意を払った仕上げプロセスが施されています。
    • 長持ちするように設計された耐久性のある仕上げは、KOHLER 蛇口の仕上げと調和するように設計されています

    カリフォルニア州のお客様へのお知らせ

    • 警告: がんと生殖への害 – www.P65Warnings.ca.gov


    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-32502-CH08
    • コレクションセットLighting Fixture
    • コレクションGreenwich™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-11
    • エディション1
    • 高さ(inch)49.27
    • 幅(inch)41.02
    • 奥行き(inch)23.89
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures