製品の公開
Glam 15" flush-mount
Glam 15" flush-mount
Glam 15" flush-mount
Glam 15" flush-mount
    Kohler

    Glam 15" flush-mount

    Google翻訳”,

    ハリウッドの魅力とハイスタイルを補完する Glam コレクションは、クリーミーなセラミックと温かみのある光沢のある金属を組み合わせて、2 灯の燭台と 4 灯のフラッシュマウント天井器具を作り出しています。この照明シリーズは、周囲の輝きを得るために手作業で施釉され、巧みに焼成されたセラミック シェードを特徴とし、柔らかいバックライト効果を得るために壁または天井から少し離れた位置に配置されるように設計されています。自然からインスピレーションを得たフラッシュマウント器具は、4枚の花びらのシェードを支える丸い金属製の天蓋を備えた小さな作品で、シンプルなエッチングのディテールによって軽く定義されています。

    特徴

    • 職人が手作りした有機セラミックのシェードが、ハリウッド風の照明器具に柔らかな雰囲気の輝きを生み出します。
    • 燭台 (E12) 口金付きの電球が 4 つ必要です。 G16.5バルブ推奨(別売り)
    • UL 1598 に準拠し、湿気の多い場所に最適
    • 取り付け金具が含まれています

    材料

    • セラミックと高級金属構造
    • 高品質の素材で製造され、細心の注意を払った仕上げプロセスが施されています。
    • 長持ちするように設計された耐久性のある仕上げは、KOHLER 蛇口の仕上げと調和するように設計されています

    カリフォルニア州のお客様へのお知らせ

    • 警告: がんと生殖への害 – www.P65Warnings.ca.gov

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-32511-FM04
    • コレクションセットLighting Fixture
    • コレクションGlam
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-11
    • エディション1
    • 高さ(inch)5.24
    • 幅(inch)14.2
    • 奥行き(inch)14.2
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    メキシコ

    類似製品

    5つ星のうち4.5 4.5 (8)
    5つ星のうち3.3 3.3 (8)
    5つ星のうち4.0 4.0 (7)