製品の公開
Bardon™ Wall-hung rear-spud touchless urinal, 0.5 gpf
Kohler

Bardon™ Wall-hung rear-spud touchless urinal, 0.5 gpf

Google翻訳”,

Bardon タッチレス小便器の流線型デザインは、後部スパッド小便器のすっきりした外観を提供し、上部スパッドのバルブに簡単にアクセスできます。 0.5 ガロンのフラッシュとタッチレス フラッシュ バルブは、あらゆる浴室用途で信頼できる節水性能と衛生強化を実現します。 KOHLER® の体験をさらに高めましょう。

特徴

  • 洗い出し小便器
  • 1/2 インチ (12.7 mm) リアスパッド
  • 0.5 gpf (1.9 lpf)
  • 信頼できる節水性能と衛生面の向上を実現
  • 特許取得済みの後壁形状と拡張リム制限スプラッシュバックにより、よりクリーンなユーザーエクスペリエンスを実現
  • 単3アルカリ電池4本(付属)による電池式タッチレス電子フラッシュバルブ
  • タンクカバーとタンクカバーロックが付属
  • この製品は、建物が LEED® Green Building Rating System の水効率ポイントを獲得するのに役立ちます。

材料

  • ガラス質陶磁器

インストール

  • 壁掛け

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-32590
  • コレクションセットUrinals
  • コレクションBardon™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-01-11
  • エディション1
  • 高さ(inch)30.7
  • 幅(inch)18.6
  • 奥行き(inch)14.24
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
  • ETIM コードEC010235
  • ETIM 名Urinal
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_82
  • Uniclass2015詳細Wall-hung urinals
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13.16
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Urinals
  • OmniClassNumber23-31 21 00
  • OmniClassタイトルUrinals