製品の公開
K-33553-ASB Seer™ 36" bathroom vanity set
Kohler

K-33553-ASB Seer™ 36" bathroom vanity set

Google翻訳”,

ミッドセンチュリーのモダンなデザインにインスパイアされたSeerのバスルームキャビネットコレクションは、エレガントなライン、繊細な質感、ミニマリストのシンプルさで飾られ、ありふれたものとニッチなものの間のギャップを埋めています。中央に上げられたドアと積み重ねられた引き出しパネルは、繊細なディテールを特徴とする鋭く四角いハードウェアプルとともに、視覚的な興味を追加します。バニティセットには、キャビネット、クォーツカウンタートップ、シンク、仕上げに合わせた脚、つや消しニッケルのハードウェアが含まれています。対照的なステンドウッドの脚と追加のハードウェア仕上げも利用できます(別売り)。

特徴

  • セットには、キャビネット、プレカットクォーツバニティトップ、シンク、脚、および標準仕上げのハードウェアが含まれています。
  • ソフトクローズサイドマウントスライド付きの2つのフルエクステンション12¾"(325 mm)引き出し。
  • キャビネットに簡単にアクセスできる100°の開口部を備えた3方向に調整可能なソフトクローズドアヒンジ。
  • 18インチ(457 mm)のキャビネット内部は、十分な収納スペースを提供します。
  • 仕上げが一致したキャビネットの内部は、配管のための十分なクリアランスを提供します。
  • クォーツバニティトップは、美しさと長持ちする耐久性を追加します。
  • フロアライナー、引き出しオーガナイザー、完璧なサイズのコンテナ(別売り)などのオプションのアクセサリを使用して、ストレージをカスタマイズします。
  • K-33558アップグレードされたハードウェア仕上げ、K-25816クォーツバックスプラッシュ、K-25819クォーツサイドスプラッシュ、およびK-32815-SH9アップグレードされたレッグ(別売り)と調整します。

材料

  • 無垢材と耐湿性のMDF。
  • 塗装外装。

インストール

  • 簡単なインストール–特別なツールは必要ありません。
  • 独立したバニティトップにより、設置が簡単になります。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-33553-ASB
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションSeer™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-29
  • エディション1
  • 高さ(inch)35.78
  • 幅(inch)36.1
  • 奥行き(inch)18.04
関連
  • 主なマテリアル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 化粧台ユニット・収納
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76_94
  • Uniclass2015詳細Vanity units
  • MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
  • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
  • OmniClassNumber23-21 19 15 33
  • OmniClassタイトルResidential Specialty Casework