製品の公開
K-3817 Memoirs® Stately Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet
K-3817 Memoirs® Stately Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet
K-3817 Memoirs® Stately Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet
K-3817 Memoirs® Stately Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet
K-3817 Memoirs® Stately Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet
K-3817 Memoirs® Stately Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet
K-3817 Memoirs® Stately Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet
    Kohler

    K-3817 Memoirs® Stately Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet

    Google翻訳”,

    Memoirsコレクションのエレガントな建築の外観と風格のあるデザインが特徴のこのツーピーストイレは、節水型のフラッシュ性能と伝統的なスタイルを兼ね備えています。高効率の1.28ガロンのフラッシュは、3.5ガロンのトイレと比較して、フラッシュの電力を犠牲にすることなく、年間最大16,500ガロンの水を節約します。細長いボウルは、快適さと使いやすさのために便利な高さに配置されています。

    特徴

    • ツーピーストイレ。
    • 細長いボウルは、追加の部屋と快適さを提供します。
    • ComfortHeight®機能は、ほとんどの大人が座り、立ち上がるのを容易にする椅子の高さの座席を提供します。
    • フラッシュあたり1.28ガロン(gpf)。
    • 標準の左側のポリッシュクロームトリップレバーが含まれています。
    • 組み合わせは、K-4380ボウルとK-4434タンクで構成されています。
    • Memoirsコレクションの他の製品とコーディネートします。

    テクノロジー

    • シングルフラッシュ重力は、重力と精密に設計されたタンク、ボウル、およびトラップウェイを使用して、フラッシング中に強力なサイフォンを作成します。
    • AquaPistonキャニスターは、水がすべての側面(360度)からボウルに流れ込むことを可能にし、フラッシュのパワーと効果を高めます。
    • フラッシュバルブの3:2比は、自然の重力を利用して、フラッシュ性能を最適化します。
    • 耐久性のあるキャニスターの設計では、漏れのないパフォーマンスを実現するために、3インチのフラッパーよりも露出したシール材が90%少なくなっています。
    • ライトタッチキャニスターフラッシュは、フラッパーよりも低い作動力を必要とします。

    インストール

    • 標準の12インチラフイン。
    • 3本ボルトでの取り付け。
    • 座席と供給ラインは含まれていません。

    節水とリベート

    • WaterSense®トイレは、1.6ガロンのトイレよりも少なくとも20%少ない水を使用するなど、厳格なEPAフラッシングガイドラインに適合しています。
    • 一部の自治体では消費者の割戻しの対象となります。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-3817
    • コレクションセットToilets
    • コレクションMemoirs® Stately
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2011-06-24
    • エディション1
    • 高さ(inch)31.06
    • 幅(inch)18.88
    • 奥行き(inch)30.38
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • Uniclass2015コードSL_35_80_89
    • Uniclass2015詳細Toilets
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets