ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
このウェルワースのデュアル水洗トイレは、節水と強力な水洗性能を兼ね備えています。革新的なツートンカラーのフラッシュレバーは、フラッシュごとに1.1ガロンまたは1.6ガロンの選択肢を提供します。デュアルフラッシュレバーは、従来のトイレのようにタンクの側面に配置されており、上部を自由に保管できます。高効率の1.1ガロンフラッシュは、1.6ガロンモードに比べて水の使用量を30%以上削減します。これにより、トイレあたり年間4,000ガロン以上の潜在的な水節約になります。
特徴
テクノロジー
インストール
節水とリベート
Kohlerに連絡する
ログイン対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |
メキシコ |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。